Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

CRAB 17

CRAB 17
Bei CRAB 17 sind verschiedene Abtriebswellen und eine Vielzahl von Motoroptionen möglich.
Er zeichnet sich durch kompakte Abmessungen und, verglichen mit einem normalen Getriebe, durch ein hohes Drehmoment aus.
Die Motorisierung ist für 12, 24 oder 90 VDC sowie 110 oder 220 VAC erhältlich.

Eigenschaften und Vorteile

  • Mehrfach-Abtriebswellen
  • Mehrfach-Motoroptionen
  • Klein und kompakt
Technische Daten CRAB 17
Max. Winkelgeschwindigkeit
180 °/s
Leistungsfaktor
50 %
Maximale Axialbelastung
5.000 N
Max. Kippmoment
100 Nm
Temperaturbereich
-20 bis +60 °C

Weitere technische Angaben

Typische Einsatzbereiche

  • O&G
  • Medizintechnik
  • F&A
SKF logo