Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

TMA/TMD

TMA/TMD-Abbildung
TMA/TMD
Die Teleskopsäule TMA zeichnet sich durch ihre attraktive Konstruktion aus und eignet sich für höhenverstellbare Tische und Stühle sowie leichtere Industriearbeitsplätze. Die elegante Teleskopsäule TMD passt hervorragend in Büroumgebungen. Die Teleskopsäule lässt sich mit Tisch-, Hand- oder Fußschaltern steuern.

Eigenschaften und Vorteile

  • Leistungsstarkes, schnelles Heben
  • Ansprechendes Design
  • Effizientes Einbaumaß
Technische Daten TMA
Druckbelastung
1.000 N
Zugbelastung
0 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
35 mm/s
Hub
500 mm
Spannung
24 V DC
Betriebstemperatur
+5 bis +40 °C
Schutzart
IP 20

Datenblätter
Bedienungsanleitung
Technische Daten TMD
Druckbelastung
800 N
Zugbelastung
0 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
35 mm/s
Hub
700 mm
Spannung
24 V DC
Betriebstemperatur
+5 bis +40 °C
Schutzart
IP 20

Datenblätter
Bedienungsanleitung

Typische Anwendungen

  • Medizintechnik
  • Fertigungsautomaten
SKF logo