Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

TXG

TXG-Abbildung
TXG
Die attraktive Teleskopsäule TXG eignet sich für höhenverstellbare ophthalmologische Tische und Stühle sowie leichtere Industriearbeitsplätze. Die Reihe TXG ist mit einem integrierten Steuergerät ausgestattet und kombiniert die Vorteile von Gleich- und Wechselstrom.

Eigenschaften und Vorteile

  • Leistungsstarkes, schnelles Heben
  • Ansprechendes Design
Technische Daten
Druckbelastung
1.500 N
Zugbelastung
0 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 17 mm/s
Hub
200‒600 mm
Spannung
120/230 V AC oder 12/24 V DC
Betriebstemperatur
+10 bis +40 °C
Schutzart
IP 30

Datenblätter
Bedienungsanleitung

Typische Anwendungen

  • Medizintechnik
  • Fertigungsautomaten
SKF logo