Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Leistungsklassen

SKF Explorer Lager

Um den ständig steigenden Anforderungen moderner Maschinen und Anlagen gerecht zu werden, hatte SKF mit den Explorer Lagern eine neue Leistungsklasse bei Wälzlagern entwickelt.
Die gesteigerte Leistungsfähigkeit bei den SKF Explorer Schrägkugellagern beruht im Wesentlichen auf einer optimierten inneren Konstruktion, einer verfeinerten Oberflächenbeschaffenheit aller Kontaktflächen und einer Überarbeitung der Käfige. Zudem wurden die Vorzüge des ultrareinen Wälzlagerstahls durch ein neues optimiertes Wärmebehandlungsverfahren noch verstärkt, was auch der Qualität und Beschaffenheit der Kugeln zugute kam.
Zu den Vorteilen dieser Verbesserungen zählen:
  • die erhöhte dynamische Tragfähigkeit
  • die geringere Empfindlichkeit gegen hohe Axiallasten
  • die verbesserte Verschleißfestigkeit
  • der ruhigere und schwingungsärmere Lauf
  • die verringerte Reibung
  • deutlich längere Lagergebrauchsdauer
SKF Explorer Lager ermöglichen umweltfreundlichere und kompakter bauende Lagerungen, die weniger Schmierstoff und Energie verbrauchen. SKF Explorer Lager können aber auch mithelfen, den Wartungsaufwand zu reduzieren und die Anlageneffizienz zu steigern.
Die SKF Explorer Lager sind in der Produkttabelle blau gekennzeichnet. Die Lager behalten die gleichen Bezeichnungen wie die bisherigen Standardlager. Alle Lager und Verpackungen sind jedoch zusätzlich mit dem Produktnamen SKF EXPLORER signiert.

SKF energieeffiziente (E2) Lager

Die verstärkten Forderungen, die Reibung und den Energieverbrauch zu reduzieren, haben SKF veranlasst, die SKF energieeffizienten (E2) Wälzlager zu entwickeln. Das Reibungsmoment der SKF E2 Schrägkugellager liegt mindestens 30 % unter dem gleichgroßer SKF Standardlager. Durch das niedrigere Reibungsmoment liegen die Betriebstemperaturen zweireihiger SKF energieeffizienter (E2) Schrägkugellager um bis zu 30 °C unter denen von Standardlagern. Dies verlängert nicht nur die Fettgebrauchsdauer sondern auch die Lagergebrauchsdauer.
Diese deutliche Reduzierung beruht auf einer weiter optimierten inneren Lagergeometrie und einem neuen, besonders reibungsarmen Schmierfett.
Zweireihige SKF energieeffiziente (E2) Schrägkugellager sind in den Maßreihen 32 und 33 erhältlich. Sie sind beidseitig mit Deckscheiben aus Stahlblech abgedichtet und auf Lebensdauer geschmiert.
SKF logo