Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Fluchtungsfehler

Axial-Schrägkugellager lassen keine Fluchtungsfehler der Welle zum Gehäuse bzw. axiale Fluchtungsfehler zwischen den Auflageflächen im Gehäuse und an der Welle zu.
SKF logo