Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Bezeichnungsschema

Die Bezeichnungen für die meisten SKF Wälzlager folgen einem System, bei dem eine Basisbezeichnung mit oder ohne Vor- bzw. Nachsetzzeichen verwendet wird (→ Bezeichnungssystem für Wälzlager).
Ein Beispiel und die Anwendungsoptionen für zweireihige Rillenkugellager sind nachstehend aufgeführt.
Basic bearing designation system

Berechnungsbeispiel

4309 ATN9Hierin sind4309 =Designation 2
A =Designation 3
TN9 =Designation 5
Test Designation 1Vorsetzzeichen (k. A.)

Test Designation 2Basiskennzeichen
In der Tabelle 1

Catalogue image - Test Designation 3Nachsetzzeichen – innere Konstruktion
AAbweichende oder geänderte innere Konstruktion

Test Designation 4Nachsetzzeichen – äußere Form (Dichtung, Ringnut usw.) (k. A.)

Catalogue image - Test Designation 5Nachsetzzeichen – Käfigausführung
TN9Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt

Catalogue image - Test Designation 6.1Nachsetzzeichen – Werkstoffe, wärmebehandelt (k. A.)

Test Designation 6.2Genauigkeit, Lagerluft, Vorspannung, leiser Lauf
C3Radialluft größer als Normal

Catalogue image - Test Designation 6.3Nachsetzzeichen – Lagersätze, gepaarte Lager (k. A.)

Test Designation 6.4Nachsetzzeichen – Stabilisierung (k. A.)

Test Designation 6.5Nachsetzzeichen – Schmierung (k. A.)

Test Designation 6.6Nachsetzzeichen – sonstige Varianten (k. A.)
SKF logo