Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lagerdaten

Maßnormen
Hauptabmessungen: ISO 15:2011
Ringnut und Sprengringe: ISO 464:1995
Toleranzen

Weitere
Informationen, siehe
(→ Tolerances)
Normal
Werte: ISO 492:2014 (table 1)
Radiale
Lagerluft


Weiterführende
Informationen
(→ Bearing internal clearance)
Normal
Werte: ISO 5753-1:2009 (table 2)
Die dort angegebenen Werte gelten für nicht eingebaute Lager bei Messlast null.
Schiefstellungen/Fluchtungsfehler≈ 2 bis 5 Bogenminuten

Die zulässige Schiefstellung zwischen Außen- und Innenring hängt ab von der Lagergröße, der inneren Konstruktion, dem Betriebsspiel in der Lagerung und den auf das Lager wirkenden Kräften. Aufgrund der komplexen Zusammenhänge der Einflussgrößen lassen sich keine allgemein gültigen, eindeutigen Werte angegeben. Schiefstellungen der Laufringe verursachen in jedem Fall höhere Laufgeräusche und verkürzen die Gebrauchsdauer.
SKF logo