Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Bezeichnungsschema

Die Bezeichnungen für die meisten SKF Wälzlager folgen einem System, bei dem eine Basisbezeichnung mit oder ohne Vor- bzw. Nachsetzzeichen verwendet wird (→ Bezeichnungssystem für Wälzlager).
Ein Beispiel und die Anwendungsoptionen für einreihige Rillenkugellager mit Einfüllnuten sind nachstehend aufgeführt.
Basic bearing designation system

Berechnungsbeispiel

314-2ZNRHierin sind314 =Test Designation 2
-2ZNR =Test Designation 4
Test Designation 1Vorsetzzeichen (k. A.)

Test Designation 2Basiskennzeichen
2..
Lager der Maßreihe 02
3..Lager der Maßreihe 03
Ähnlich Tabelle 1

Catalogue image - Test Designation 3Nachsetzzeichen – innere Konstruktion (k. A.)

Test Designation 4Nachsetzzeichen – äußere Form (Dichtung, Ringnut usw.)
N
Ringnut im Mantel des Außenrings
NRRingnut im Mantel des Außenrings und zugehöriger Sprengring
-Z, -2ZDeckscheiben aus Stahlblech auf einer bzw. beiden Seiten des Lagers
-ZNRRingnut im Mantel des Außenrings und zugehöriger Sprengring sowie eine Deckscheibe aus Stahlblech auf der gegenüberliegenden Seite
-2ZNRRingnut im Mantel des Außenrings und zugehöriger Sprengring sowie Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten

Catalogue image - Test Designation 5Nachsetzzeichen – Käfigausführung (k. A.)

Stahlblechkäfig, kugelgeführt

Catalogue image - Test Designation 6.1Nachsetzzeichen – Werkstoffe, wärmebehandelt (k. A.)

Test Designation 6.2Nachsetzzeichen – Genauigkeit, Lagerluft, Vorspannung, leiser Lauf (k. A.)

Catalogue image - Test Designation 6.3Nachsetzzeichen – Lagersätze, gepaarte Lager (k. A.)

Test Designation 6.4Nachsetzzeichen – Stabilisierung (k. A.)

Test Designation 6.5Nachsetzzeichen – Schmierung
HT
LHT23
LT
WT
Angaben zu den Schmierfettbezeichnungen siehe (Tabelle 2)

Test Designation 6.6Nachsetzzeichen – sonstige Varianten (k. A.)
SKF logo