Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lasten

Mindestbelastung

Weiterführende
Informationen
(→ Requisite minimum load)



Perform calculations

In vielen Fällen ist das Eigengewicht der gelagerten
Teile bereits höher als die
erforderliche Mindestbelastung.
Wenn jedoch der ermittelte Grenzwert unterschritten wird, müssen die Lager
zusätzlich radial belastet werden.
Eine axiale Vorspannung kann entweder durch Anstellen der
Innen- und Außenringe gegeneinander
oder durch Federn hergestellt werden.
Axiale BelastbarkeitBei reiner Axialbelastung gilt → Fa ≤ 0,5 C0 Bei kleinen Lagern

1)
und Lagern leichter Reihen2) → F≤ 0,25 C0

Zu große Axialbelastungen können eine
erhebliche Verringerung der Lagerlebensdauer zur Folge haben.
Äquivalente dynamische Lagerbelastung

Weiterführende
Informationen
(→ ) Equivalent dynamic bearing load)
Für Einzellager und
Lagersätze in Tandem-Anordnung gilt:


Fa/Fr ≤ e → P = Fr F

a/Fr > e → P = X Fr + Y Fa


Für Lagersätze in
O- oder X-Anordnung gilt:


Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa F

a/Fr > e → P = 0,75 Fr + Y2 Fa


Perform calculations
Äquivalente statische Lagerbelastung

Weiterführende
Informationen
(→ ) Equivalent static bearing load)
Für Einzellager und
Lagersätze in Tandem-Anordnung gilt:
P

0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa

P0 < Fr → P0 = Fr


Für Lagersätze in
O- oder X-Anordnung gilt:
P

0 = Fr + 1,7 Fa


1) d ≤ 12 mm
2) Lager der Durchmesserreihen 8, 9, 0, und 1


Symbole

C0=statische Tragzahl [kN]
dm=mittlerer Lagerdurchmesser [mm] = 0,5 (d + D)
e=Grenze für das Belastungsverhältnis je nach Verhältnis f0 Fa/C0
(table 1, table 2)
f0=Berechnungsfaktor (s. product tables)
Fa=Axialbelastung [kN]
Fr=Radialbelastung [kN]
Frm=Mindest-Radialbelastung [kN]
kr=Minimallast-Faktor (→ product tables)
n=Drehzahl [min-1]
P=die äquivalente dynamische Lagerbelastung [kN]
P0=die äquivalente statische Lagerbelastung, N
X=der Radialfaktor des Lagers (table 1)
Y, Y1, Y2=Berechnungsfaktor für die Axialbelastung in Abhängigkeit von f0 Fa/C0 (table 1, table 2)
ν=die tatsächliche kinematische Viskosität des Schmierstoffs bei Betriebstemperatur [mm2/s]
SKF logo