Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lager mit geringem Laufgeräusch

SKF Leislauf-Rillenkugellager erfüllen die strengen Anforderungen an niedriges Laufgeräusch, wie sie z.B. für Windenergieanlagen gelten. Sie weisen selbst unter sehr verschiedenen Betriebsbedingungen ein gleichbleibendes Leistungsverhalten auf. Diese Lager sind durch das Nachsetzzeichen VQ658 gekennzeichnet und stehen in den für Windenergieanlagen erforderlichen Größen zur Verfügung. Weitere Auskünfte erhalten Sie vom Technischen SKF Beratungsservice.
SKF logo