Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Schmierfette für abgedichtete Rillenkugellager

Die beidseitig abgedichteten SKF Rillenkugellager werden in Abhängigkeit von Lagerreihe, -ausführung und -größe standardmäßig mit einem der nachfolgenden Schmierfette befüllt:
  • metrische Rillenkugellager der Grundausführung → Tabelle 1
  • die SKF energieeffizienten Rillenkugellager mit dem → reibungsarmen Schmierfett GE2
  • Rillenkugellager mit Zollabmessungen
    • D < 63,5 mm → MT33
    • D ≥ 63,5 mm → MT47
Auf Anforderung stehen zusätzlich noch Lager mit Sonderfetten zur Verfügung. Dazu gehören:
  • Hochtemperaturfett GJN (Lager mit D ≤ 62 mm)
  • das Schmierfett HT für hohe Temperaturen oder das Schmierfett WT für einen weiten Temperaturbereich
  • das Schmierfett LHT23 für einen breiten Temperaturbereich und geräuscharmen Lauf
  • das Tieftemperaturfett LT
Die Eigenschaften der verschiedenen Schmierstoffe sind in Tabelle 2 aufgeführt. Die Bezeichnung für das Standardfett GJN erscheint nicht im Lagerkurzzeichen. Lager mit Sonderschmierfetten sind durch ein entsprechendes Nachsetzzeichen gekennzeichnet. Vor dem Bestellen von Lagern mit Spezialfettfüllung ist die Verfügbarkeit zu prüfen.
SKF logo