Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Bezeichnungsschema

Die Bezeichnungen für die meisten SKF Wälzlager folgen einem System, bei dem eine Basisbezeichnung mit oder ohne Vor- bzw. Nachsetzzeichen verwendet wird (→ Bezeichnungssystem für Wälzlager).
Ein Beispiel und die Anwendungsoptionen für Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl sind nachstehend aufgeführt.
Basic bearing designation system

Berechnungsbeispiel

W 619/6 X-2RS1
Hierin sindW =Test Designation 1
619/6 =Test Designation 2
X =Test Designation 4
-2RS1 =Test Designation 4
Test Designation 1Vorsetzzeichen
D/WNichtrostender Stahl, Lager mit Zollabmessungen
WNichtrostender Stahl, Lager mit metrischen Abmessungen
WBB1
Nichtrostender Stahl, Lager mit metrischen Abmessungen, die von den ISO-Normwerten abweichen

Test Designation 2Basiskennzeichen
Aufgeführt in Tabelle 1 oder Nummer der Konstruktionszeichnung

Catalogue image - Test Designation 3Nachsetzzeichen – innere Konstruktion (k. A.)

Test Designation 4Nachsetzzeichen – äußere Form (Dichtung, Ringnut usw.)
RFlansch am Außenring
-2RS1Stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
-2RS2
Stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Fluor-Kautschuk (FKM) auf beiden Seiten des Lagers
-2RZBerührungsfreie Dichtscheibe, NBR, auf beiden Seiten
-2TSBerührungsfreie oder reibungsarme Dichtung, PTFE, festgesetzt durch einen Sicherungsring, auf beiden Seiten
-2ZDeckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers
-2ZSDeckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers; im Außenring mit Sicherungsring festgesetzt
XHauptabmessungen, die (zum Teil) von den ISO-Normwerten abweichen

Catalogue image - Test Designation 5Nachsetzzeichen – Käfigausführung

Käfig aus nichtrostendem Stahlblech, kugelgeführt
TN9
Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt

Catalogue image - Test Designation 6.1Nachsetzzeichen – Werkstoffe, wärmebehandelt (k. A.)

Test Designation 6.2Nachsetzzeichen – Genauigkeit, Lagerluft, Vorspannung, leiser Lauf (k. A.)
P5
Maß- und Laufgenauigkeit entsprechend ISO Toleranzklasse 5
P6
Maß- und Laufgenauigkeit entsprechend ISO Toleranzklasse 6
C1
Radialluft kleiner als C2
C2Radialluft kleiner als Normal
C3Radialluft größer als Normal
C4Lagerluft größer als C3
C5Radialluft größer als C4

Catalogue image - Test Designation 6.3Nachsetzzeichen – Lagersätze, gepaarte Lager (k. A.)

Test Designation 6.4Nachsetzzeichen – Stabilisierung (k. A.)

Test Designation 6.5Nachsetzzeichen – Schmierung
LHT23
VT378
Angaben zu den Schmierfettbezeichnungen siehe (Tabelle 2)

Test Designation 6.6Nachsetzzeichen – sonstige Varianten (k. A.)
SKF logo