Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Fettgebrauchsdauer in Lagern mit Deckscheiben

Die Gebrauchsdauer von Schmierfetten in abgedichteten Lagern kann entsprechend den nachfolgenden Angaben angenähert ermittelt werden. Die Fettgebrauchsdauer in abgedichteten Lagern entspricht der Gebrauchsdauer L10 und gibt den Zeitpunkt an, zu dem noch 90 % der Lager zuverlässig geschmiert sind. Eine Abschätzung der Gebrauchsdauer anhand der Angaben unter (→ Schmierfristen), die auf einer Fettgebrauchsdauer L01 basiert, sollte nicht vorgenommen werden.
Die Fettgebrauchsdauer in abgedichteten Lagern hängt ab von der Betriebstemperatur und dem zulässigen Drehzahlkennwert. Sie wird anhand von Diagramm 1 ermittelt. Der jeweilige Fettleistungsfaktor (GPF = Grease Performance Factor) ist in Tabelle 1 angegeben.
Die Fettgebrauchsdauer gilt für folgende Betriebsbedingungen:
  • waagerecht angeordnete Welle
  • umlaufender Innenring
  • niedrige Belastungen (P ≤ 0,05 C)
  • Betriebstemperaturen innerhalb der grün dargestellten Temperaturzone des Fetts (Tabelle 1)
  • stationäre Maschine
  • schwingungsarmer Betrieb
Für die mit Fett VT378 befüllten Lager ist die Skala für GPF = 1 zu verwenden und der anhand des Diagramms ermittelte Wert mit 0,2 zu multiplizieren.
Bei abweichenden Betriebsbedingungen ist die aus Diagramm 1 ermittelte Gebrauchsdauer zu reduzieren und zwar:
  • bei vertikaler Wellenanordnung um 50 %
  • bei höheren Belastungen (P > 0,05 C) um die in Tabelle 2 angegebenen Reduktionsfaktoren.
SKF logo