Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Schmierfette für abgedichtete Rillenkugellager

Beidseitig abgedichtete Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl sind serienmäßig mit dem Schmierfett LHT23 gefüllt, für einen breiten Temperaturbereich und geräuscharmen Lauf.
Auf Anfrage sind Lager mit speziellem lebensmittelverträglichem Schmierfett erhältlich (Nachsetzzeichen VT378). Dieses Schmierfett erfüllt die Anforderungen der “Guidelines of section 21 CFR 178.3570” der US-Lebensmittelaufsichtbehörde FDA und wurde von der NSF für die Kategorie H1 „gelegentlicher Kontakt mit Lebensmitteln“ zugelassen.
Die Eigenschaften der verschiedenen Schmierstoffe sind in Tabelle 1 aufgeführt. Die Bezeichnung für das Standardfett GJN erscheint nicht im Lagerkurzzeichen. Vor dem Bestellen von Lagern mit Spezialfettfüllung ist die Verfügbarkeit zu prüfen.
SKF logo