Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Steifigkeit

Die Steifigkeit eines Wälzlagers richtet sich nach der Größe der elastischen Verformung (Durchbiegung) des belasteten Lagers. Allgemein ist die Verformung sehr klein und kann vernachlässigt werden. In wenigen Fällen aber, etwa bei Werkzeugmaschinen-Arbeitsspindeln oder bei Ritzellagerungen ist die Steifigkeit der Lager von wesentlicher Bedeutung.
Aufgrund der Kontaktbedingungen zwischen den Wälzkörpern und den Laufbahnen haben Rollenlager, z. B. Zylinderrollenlager (Bild 1) oder Kegelrollenlager (Bild 2) eine höhere Steifigkeit als Kugellager. Außerdem kann durch Vorspannen die Steifigkeit von Lagern erhöht werden (→Vorspannen von Lagern).
SKF logo