Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Maßtoleranzen

Für Lager mit Normaltoleranzen sollte die Maßgenauigkeit der zylindrischen Wellensitze mindestens der Grundtoleranz IT6 und die der Gehäusesitze mindestens der Grundtoleranz IT7 entsprechen. Bei Befestigung mit Spann- oder Abziehhülsen sind für den Hülsensitz größere Durchmessertoleranzen zulässig (Grundtoleranzgrad IT9) (Tabelle 1). Die Zahlenwerte für die Standardtoleranzen IT nach ISO 286-1:2010 finden Sie in der Tabelle 2. Bei Lagern mit höherer Maßgenauigkeit sind entsprechend genauere Toleranzgrade einzuhalten.
SKF logo