Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Äußere Dichtungen

Für Lagerungen, bei denen weniger der Platzbedarf oder der konstruktive Aufwand, sondern die Wirksamkeit der Abdichtung unter den gegebenen Betriebsbedingungen im Vordergrund steht, stehen eine Vielzahl von möglichen Dichtungsausführungen zur Auswahl.
Für Dichtungen, die nicht von SKF angeboten werden, sind die Informationen hier lediglich als Orientierung zu betrachten. Vor dem endgültigen Einsatz dieser Dichtungen empfiehlt es sich deshalb, deren Leistungsmerkmale eingehend zu prüfen. SKF kann für die einwandfreie Funktion dieser Dichtungen keine Verantwortung übernehmen.
SKF logo