Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Umlaufender Außenring

Bei Anwendungsfällen mit umlaufendem Außenring ist der Drehzahlkennwert A anders zu ermitteln. In diesem Fall ist anstelle des mittleren Durchmessers dm der Lageraußendurchmesser D zu verwenden. Eine gute Abdichtung ist Voraussetzung, um Fettverluste zu vermeiden.

Bei Anwendungen mit schnell umlaufendem Außenring, d.h. die Drehzahlen übersteigen 40 % der in den Produkttabellen angegebenen Referenzdrehzahl, sollte ein Schmierfett mit einer reduzierten Ölabscheidung gewählt werden.

Für Axial-Pendelrollenlager mit umlaufender Gehäusescheibe wird Ölschmierung empfohlen.
SKF logo