Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Einbauort

Lager möglichst an einem trockenen, staubfreien Ort und fern von metallbearbeitenden oder sonstigen Maschinen montieren, die Späne und Staub erzeugen.
Müssen Lager in einem ungeschützten Bereich eingebaut werden – was bei Großlagern häufig vorkommt – Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz von Lager und Einbauposition vor Verschmutzungen wie Staub, Schmutz und Feuchtigkeit ergreifen, bis der Einbau abgeschlossen ist. Zu diesen Maßnahmen gehört das Abdecken oder Umwickeln von Lagern, Maschinenkomponenten usw. mit Kunststofffolie oder Ölpapier.
SKF logo