Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Kleine und mittlere Lager

Kleine und mittlere Lager (d ≤ 120 mm) lassen sich beim Einbau auf kegeligen Wellenzapfen oder auf Abziehhülsen mit Hilfe einer Wellenmutter, beim Einbau auf Spannhülsen mit der zugehörigen Hülsenmutter auf den kegeligen Sitz aufschieben. Die Mutter wird dabei mit einem Haken- oder Schlagschlüssel angezogen. Abziehhülsen können auch mit einem Lager-Einbauwerkzeug oder einer am Wellenende angeschraubtem Endscheibe in die Lagerbohrung eingetrieben werden. Ab metrischem Gewinde M 50 mm bzw. ab Zollgewinde 1,967 inch kann der Einbau der Lager auch mit Hilfe einer Hydraulikmutter vorgenommen werden.
SKF logo