Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Erforderliche Lebensdauer

Für die Bestimmung der Lagergröße ist es wichtig zu wissen, welche Lebensdauer dem jeweiligen Anwendungsfall angemessen ist. Diese erforderliche Lebensdauer ist abhängig von der Maschinenart und den Anforderungen an die Betriebsdauer und die Betriebssicherheit. Wenn eigene Erfahrungen fehlen, können die in den Tabelle 1 und dieser Tabelle 2 angegebenen Richtwerte zugrunde gelegt werden.
SKF logo