Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Pendelkugellager

Pendelkugellager
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, zwei tiefe Laufrillen im Innenring und eine für beide Reihen gemeinsame hohlkugelige Laufbahn im Außenring. Sie sind als offene und abgedichtete Lager erhältlich. Die Lager sind winkelbeweglich und unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse (Bild 1), die z. B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können.

Lagereigenschaften

  • Ausgleich von unveränderlichen und umlaufenden Schiefstellungen
    Die Lager sind winkelbeweglich wie Pendelrollenlager oder CARB Lager.
  • Ausgezeichnetes Drehvermögen auch bei hohen Geschwindigkeiten
    Pendelkugellager weisen die kleinste Reibung unter allen Wälzlagern auf, was sie auch bei höheren Drehzahlen kühler laufen lässt.
  • Minimaler Wartungsaufwand
    Die geringe Wärmeentwicklung im Lager verringert die Betriebstemperaturen und hat längere Gebrauchsdauer und Wartungsintervalle zur Folge.
  • Geringe Lagerreibung
    Die sehr lose Schmiegung zwischen Kugeln und Außenring verringert Reibung und Wärmeentwicklung im Lager.
  • Ausgezeichnete Leichtlasteigenschaften
    Die Anforderungen an die Mindestbelastung ist gering.
  • Geringe Geräuschentwicklung
    Pendelkugellager können Laufgeräusch und Schwingungen reduzieren, z.B. in Gebläsen.

Highlights

Spannhülse – Hilfsmittel zur Auswahl von Werkzeug und Zubehör

SKF logo