Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Einlageringe

Die Einlageringe der Reihe RIS 2 (Bild 1) sind vor allem für den Einsatz in Y-Stehlagergehäusen aus Stahlblech vorgesehen. Zwischen Lageraußenring und Gehäuse-Aufnahmebohrung angeordnet (Bild 2) dämpfen sie Schwingungen und Geräusche und erlauben einen geringen Versatz des Lagers im Gehäuse, um z. B. kleinere Wellendehnungen oder Schiefstellungen zu kompensieren.
Die Einlageringe der Baureihe RIS 2 sind aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR), haben eine kugelige Mantelfläche und können bei Betriebstemperaturen zwischen –30 bis +100 °C eingesetzt werden. Die Bezeichnungen und die Abmessungen der Einlageringe sind in der Produkttabelle enthalten.
Die Einlageringe sind als Zubehör erhältlich und müssen getrennt bestellt werden. Sie können als Dämmring auf dem Außenring aller Y-Lager montiert werden, ausgenommen sind jedoch die Y-Lager mit normalen Innenring der Reihen 17262 und 17263. Die Y-Lager der Reihe YET 2 sind mit bereits montiertem Einlagering lieferbar (Bild 3). Die Bezeichnung dieser Montageeinheit besteht aus der Reihenbezeichnung CYS, gefolgt vom Lagerbohrungsdurchmesser und dem Lagernachsetzzeichen FM. Beispielsweise ist CYS 20 FM ein Lager YET 204 mit einer 20-mm-Bohrung und einem Einlagering RIS 204.
SKF logo