Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Y-Lager (Spannringlager)

Y-Lager, üblicherweise bezeichnet als Spannringlager, sind abgedichtete Rillenkugellager der Reihen 62 und 63 mit kugeliger Außenringmantelfläche. In den meisten Fällen haben sie einen verbreiterten Innenring mit einer Sicherungsvorrichtung für die schnelle und einfache Montage auf der Welle.

Eigenschaften, Vorteile und dazugehörige Anwendungen

Produkteigenschaften
  • Entwickelt für die schnelle, einfache und sichere Montage
  • Abgedichtet, geschmiert und einbaufertig
  • Mehrere Dichtungslösungen verfügbar
  • Wartungsfreie Ausführungen verfügbar
  • Erhältlich in unterschiedlichen Ausführungen, Werkstoffen und Größen
  • Standard- und lebensmittelverträgliche Schmierfette verfügbar
  • ISO-Konformität
Kundenvorteile
  • Produktivitätssteigerung
  • Geringere Instandhaltungskosten
  • Bessere Umweltverträglichkeit
  • Lange Lagergebrauchsdauer
  • Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
  • Schneller, einfacher und sicherer Austausch
Anwendungen
Durch ihre Vielseitigkeit und Wirtschaftlichkeit werden Y-Lager oft in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • Landwirtschaftsmaschinen
  • Verarbeitungs- und Verpackungsmaschinen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Förderanlagen
  • Fördertechnik
  • Textilmaschinen
  • Industriegebläse
  • Spezialgeräte (z.B. Autowaschanlagen, Sportgeräte, Go-Karts)

Y-Lager - Ausführungsvarianten

Y-Lagereinheiten

Y-Lager sind als Einzellager oder Lagereinheiten lieferbar. Y-Lagereinheiten bestehen aus einem Gehäuse, dem Lager und der Dichtung, die im Werk vormontiert und gefettet wurden. Diese einbaufertigen Einheiten können eine geringfügige Anfangsschiefstellung aufnehmen (Demo), sind aber normalerweise nicht in der Lage, eine axiale Verschiebung der Welle auszugleichen. 

Y-Lager und Y-Lagereinheiten bieten eine einfache und kosteneffiziente Lösung mit einer Reihe von Vorteilen. Weitere Informationen über Y-Lagereinheiten finden Sie hier unten:

Angebote

SKF logo