Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Grundausführung

SKF liefert sowohl metrische als auch zöllige Spannhülsen. Die Spannhülsen sind geschlitzt und werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert. Die kleineren Größen haben eine Wellenmutter mit Sicherungsblech (Bild 1). die größeren eine Wellenmutter mit Sicherungsbügel unterschiedlicher Ausführungen (Bild 2 und Bild 3).
Die metrische Spannhülsen bis zur Größe 40, d.h. bis zu einem Bohrungsdurchmesser von 180 mm sind durch Bondern oberflächenbehandelt. Die größeren metrischen Spannhülsen sowie alle Spannhülsen mit Zollabmessungen sind mit einem lösungsmittelfreien Korrosionsschutzmittel behandelt.
Die hier aufgeführten Spannhülsen gehören zum SKF Grundsortiment und stellen nur einen Teil des Gesamtsortiments dar. Bei Bedarf an Spannhülsen für Lager mit Bohrungsdurchmesser d ≥ 1 060 mm oder an Spannhülsen abweichender Ausführungen, die nicht in den Produkttabellen aufgeführt sind, ist der Technische SKF Beratungsservice einzuschalten.
SKF logo