Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Wälzlager-Zubehör

Ergänzend zu Lagern bietet SKF ein breites Sortiment an Spannhülsen, Abziehhülsen, Wellenmuttern und weiterem Wälzlager-Zubehör an.
Mit Spann- oder Abziehhülsen werden Lager mit kegeliger Bohrung auf glatten oder abgesetzten Wellen befestigt. Die Hülsen erleichtern den Ein- und Ausbau von Lagern und vereinfachen häufig auch die Lageranordnung.
Wellenmuttern werden zur Befestigung von Lagern oder anderen Maschinenteilen auf einer Welle oder Spannhülse verwendet und erleichtern den Ein- und Ausbau SKF bietet ein breites Sortiment an Wellenmuttern an. SKF Wellenmuttern sind einfach zu montieren, beschädigen die Welle nicht und gewährleisten eine zuverlässige Befestigung.
Da Dichtungen und Lagergehäuse in jeweils eigenen Abschnitten behandelt werden, beschäftigt sich dieser Abschnitt u.a. mit Spann- und Abziehhülsen sowie Wellenmuttern, mit denen Lager auf der Welle festgesetzt werden.

Spannhülse – Hilfsmittel zur Auswahl von Werkzeug und Zubehör

Lock nuts

Lock nuts are used to locate bearings and other components onto a shaft or adapter sleeve and facilitate mounting and dismounting. SKF supplies a wide assortment of lock nuts. SKF lock nuts are easy to install, do not damage the shaft and provide effective locking.
SKF logo