Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Wellentoleranzen

Da die Spannhülsen sich dem Wellendurchmesser anpassen, können für die Welle größere Durchmessertoleranzen zugelassen werden. Die Formtoleranzen sind jedoch enger zu halten, weil sich Formungenauigkeiten auf die Laufgenauigkeit der Lagerung auswirken. Im Allgemeinen genügen nach h9 bearbeitete Sitze, deren Zylinderformtoleranz nach DIN ISO 1101:1985 bzw. ISO 1101:2004 innerhalb des Grundtoleranzgrades IT5/2 liegt.
SKF logo