Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Gewinde

Metrische SKF Spannhülsen bis Größe 40 sind mit einem metrischen Feingewinde der Toleranzqualität 6g nach DIN ISO 965-3:1999 bzw. ISO 965-3:1998 ausgeführt. Größere Spannhülsen haben ein metrisches Trapezgewinde mit Toleranzqualität 7e entsprechend DIN 103-3:1977 bzw. ISO 2903:1993.
SKF Spannhülsen mit Zollabmessungen bis einschließlich Größe 64 (Wellendurchmesser 12 inch) haben "Unified Special Form"-Gewinde nach dem bisherigen Standard "American National form, class 3". Größere Spannhülsen haben Gewinde für allgemeine Anwendung nach Acme Class 3G.
SKF logo