Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Bezeichnungsschema

Die Bezeichnungen für das SKF Wälzlager-Zubehör folgen einem System, das aus dem Produkttyp und Größenbezeichnungen mit oder ohne Nachsetzzeichen besteht.

Ein Beispiel mit geeigneten Optionen für Wellenmuttern mit Klemmstift ist nachfolgend aufgelistet:

Basic bearing designation system
KMFE 5 L
Hierin sindKMFE =
5 =
L =

Geeignete Optionen für Wellenmuttern mit Klemmstift

Test Designation 2
Produktart
KMFE
Metrische Wellenmutter mit Klemmstift

Test Designation 2
Kennzeichen für die Größe

Siehe Produkttabellen

Catalogue image - Test Designation 3
Nachsetzzeichen
HGrößerer Kontaktdurchmesser
LKleinerer Kontaktdurchmesser
SKF logo