Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Ein- und Ausbau

Wellenmuttern der Reihe KMFE haben am Umfang gleichmäßig verteilte Nuten, an denen Haken- oder Schlagschlüssel angesetzt werden können. Die Bezeichnungen der jeweils passenden Schlüssel sind in der Produkttabelle angegeben. Ausführliche Informationen über die Haken- und Schlagschlüssel enthält der Katalog SKF Produkte für Wartung und Schmierung, der auch online zur Verfügung steht unter Instandhaltungsprodukte.
Diese Wellenmuttern sind, sofern sie unbeschädigt sind, wiederverwendbar.
Zum Festziehen der KMFE Wellenmutter ist ein Innensechskant-Schraubendreher erforderlich. Die Größe der jeweiligen Spannschrauben ist in der Produkttabelle angegeben, ebenso das empfohlene Anzugsmoment.
SKF logo