Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Produktdaten

MaßnormenISO 2982-2:2013, mit Ausnahme der Breite
Gewindestift: ISO 4026:2003, Festigkeitsklasse 45H
ToleranzenMetrisches Gewinde, 5H: ISO 965-3:1998
Gegengewinde auf der Welle
(Empfehlung)
6g: ISO 965-3:1998
Losbrechmoment
KMFE Wellenmuttern werden auf einer Welle (Hülse) durch Reibung stabilisiert. Die Reibung kann variieren, je nach dem auf die Gewindestifte (Klemmstift) wirkenden Anzugsmoment beim Einbau, der Oberflächengüte des Wellengewindes, der Schmierstoffmenge auf dem Gewinde usw. Die Wellenmuttern müssen vorschriftsmäßig montiert und das Gewinde nur geringfügig geschmiert sein.

KMFE Wellenmuttern sind für die allgemein üblichen Anwendungen ausreichend.

Ausführliche Informationen über diese Produkte sind beim Technischen SKF Beratungsservice anzufragen.
SKF logo