Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Ausführung für die Druckölmontage

Um den Ein- und Ausbau durch die Anwendung des Druckölverfahrens zu erleichtern, stehen bei SKF die Abziehhülsen der Ausführung AOH mit Ölzuführbohrungen und Ölverteilungsnuten zur Verfügung (Bild 1). Die Abziehhülsen dieser Ausführung haben zwei Ölzuführbohrungen auf der Gewindeseite sowie Ölverteilungsnuten in Umfangs- und Axialrichtung und zwar sowohl in der kegeligen Mantelfläche als auch in der Hülsenbohrung. Die Anschlussgewinde in den Ölzuführbohrungen sind in der Produkttabelle angegeben.
SKF Abziehhülsen ab ≥ 200 mm Bohrungsdurchmesser (ab Größe 44) sind serienmäßig mit Ölzuführbohrungen und Ölverteilungsnuten versehen. Abziehhülsen von 150 bis 190 mm Bohrungsdurchmesser (Größen 32 bis 40) sind auf Anforderung ebenfalls in der Ausführung AOH lieferbar.
Ausführliche Informationen über das „SKF Druckölverfahren“ sind im Katalog SKF Produkte für Wartung und Schmierung bzw. online unter Instandhaltungsprodukte zu finden.
SKF logo