Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Aufrüstung von Förderbandrollen zahlt sich aus: bis zu 5 Jahre Gebrauchsdauer

15116_1_TaconiteSeals_2
Bei offenen Pendelrollenlagern von Förderbandrollen, die in geteilten Stehlagergehäusen mit Taconite-Dichtungen anderer Hersteller montiert waren, kam es zu vorzeitigen Ausfällen. Die mittlere Betriebsdauer zwischen Lagerausfällen (MTBF) lag bei ungefähr 18 Monaten. Analysen zufolge waren die Ausfälle auf extrem verunreinigtes Lagerschmierfett zurückzuführen. Das Problem wurde mit der ultimativen SKF Drei-Barrieren-Lösung (SKF Gehäuse, SKF Taconite-Dichtungen sowie weiterentwickelte abgedichtete SKF Explorer Pendelrollenlager) gelöst. Dadurch verlängerte sich die voraussichtliche MTBF auf über 5 Jahre.

*MTBF = Mean Time Between Failure (mittlere Betriebsdauer zwischen Lagerausfällen)


SKF logo