Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Operating temperature

The permissible operating temperature is mainly limited by the seals (table 1), the oil level gauge and the lubricant. For temperature limits of SKF bearings and lubricants, refer to the relevant product information. The permissible operating temperature for the oil level gauge is 110 °C (230 °F).
The housing material does not have any additional temperature limits, except for very low temperature applications where impact strength could be a factor.
The housing paint is heat resistant up to 80 °C (175 °F) material temperature or 100 °C (210 °F) ambient temperature.
When temperatures outside the permissible range are expected, contact the SKF application engineering service.
SKF logo