Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Designation system for end covers

Examples and the applicable options for end covers for SONL housings are given below.

Basic bearing designation system

Example

ECO 217-517whereECO =
217-517 =

Applicable options

Test Designation 1Series
ECOEnd cover with two rubber O-rings for SONL plummer block housings

Test Designation 2Size identification
2(00)-5(00)
Housing size identification
SKF logo