Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Designation system for seal kits

Examples and the applicable options for seal kits for SONL plummer block housings are given below.

Basic bearing designation system

Example

TSO 217 AwhereTSO =
217 =
A =

Applicable options

Test Designation 1Series
TSO 2Seal kit for bearings on a cylindrical seat
TSO 5Seal kit for bearings on an adapter sleeve

Test Designation 2Size identification
(00)Size code of the bearing, (00) x 5 bearing bore diameter
[mm]
/...Additional size identification for inch shafts, shaft diameter
[in.]

Test Designation 3Suffixes
Seal kit for through shafts
ASeal kit for shaft ends
/VZ643Seal kit for bearings on a cylindrical seat and a plain shaft
SKF logo