Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Dimension standards

The dimensions of SONL plummer block housings are not standardized either nationally or internationally.

Interchangeability

SONL plummer block housings are dimensionally interchangeable with the earlier SOFN housings in the 2(00) and 5(00) series.
3(00) and 6(00) series SOFN housings are still available. For additional information, contact the SKF application engineering service.
SKF logo