Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Y-Lagereinheiten (Kugellagereinheiten)

Die SKF Standard-Kugellagereinheiten werden als Y-Lagereinheiten bezeichnet und bestehen aus
  • ein Y-Lager (Spannlager), das auf einem einreihigen Rillenkugellager mit kugeliger Außenringmantelfläche und breitem Innenring basiert (Bild 1)
  • dem Lagergehäuse, dessen Aufnahmebohrung entsprechend hohlkugelig ausgeführt ist (Bild 2).

Y-Lagereinheiten ermöglichen den Ausgleich von fertigungs- oder montagebedingten Fluchtungsfehlern, können im Normalfall jedoch keine wärmebedingten Längenänderungen der Welle ausgleichen.

Sie sind einbaufertig mit Schmierfett vorgefüllt und erhältlich als:

Das Sortiment

Sortiment
Y-Lagereinheiten sind standardmäßig in folgenden Bauformen und Ausführungen lieferbar:

Daneben können aber auch im Eigenbau maßgeschneiderte Stehlagereinheiten angefertigt werden, wenn die Gehäuse und Lager getrennt bestellt werden.

Anwendungen
Durch ihre Vielseitigkeit und Wirtschaftlichkeit werden Y-Lagereinheiten oft in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • landwirtschaftliche Maschinen und Geräte
  • Baumaschinen
  • Förderanlagen
  • Textilmaschinen und Gebläse
  • Verarbeitungs- und Verpackungsmaschinen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

ACHTUNG

Wenn Y-Lagereinheiten in Vorrichtungen eingesetzt werden sollen, die zum Personentransport dienen oder an die hohe Anforderungen hinsichtlich Betriebssicherheit bzw. Umweltverträglichkeit gestellt werden, empfiehlt es sich bereits im Entwicklungsstadium, den Technischen SKF Beratungsservice einzuschalten.

Dies gilt auch für Lagerungen, die mit relativ hohen Drehzahlen umlaufen und bei denen ungeplante Maschinenstillstände erhebliche Betriebsstörungen verursachen würden.

Angebote

SKF logo