Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Flanschlagergehäuse aus Grauguss

Flanschlagergehäuse aus Grauguss werden in Einheiten der Y-Reihe eingesetzt, die aufgeführt sind in:
Flanschlagergehäuse aus Grauguss ermöglichen die Nachschmierung von Y-Lagereinheiten über einen Schmiernippel. Dies macht sie besonders geeignet für Lagerungen, die unter folgenden Bedingungen eingesetzt werden:
  • starke Verunreinigung
  • hohe Drehzahlen
  • hohe Temperaturen
  • relativ hohe Belastungen
Bei den SKF Y-Flanschlagereinheiten mit Gussgehäuse stehen drei verschiedene Gehäusebauformen zur Auswahl.
  • Baureihe FY(J) (Bild 1)
    → Vierkantflansch
    → vier runde Schraubenlöcher
  • Baureihen FYT(J) und FYTB (Bild 2)
    → ovaler Flansch
    → zwei runde Schraubenlöcher
  • Baureihe FYC (Bild 3)
    → runder Flansch
    → vier runde Schraubenlöcher

Abschlussdeckel

Zum Schutz der Lageranordnung am Wellenende und zur Vermeidung von Unfällen durch freie Wellenenden können Flanschlagergehäuse aus Grauguss der Reihen FY und FYTB mit Abschlussdeckeln der Baureihe ECY (Bild 4) ausgerüstet werden. Abschlussdeckel sind Zubehör und müssen separat bestellt werden. Die Bezeichnung und der Abstand A5, um den der Abschlussdeckel am Gehäuse übersteht (Bild 5), sind in den entsprechenden Produkttabellen aufgeführt.

Das komplette Sortiment der Abschlussdeckel für Y-Lagergehäuse und -einheiten ist in der Produkttabelle aufgeführt.
Die aus Polypropylen (PP) bestehenden Abschlussdeckel sind den meisten Chemikalien gegenüber widerstandsfähig und eignen sich für Betriebstemperaturen von bis zu 100 °C (210 °F). Zur Montage werden sie in die Eindrehung der Gehäusebohrung eingerastet.
SKF logo