Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Flanschlagergehäuse aus Verbundwerkstoff

Flanschlagergehäuse aus Verbundwerkstoff werden in Einheiten der Y-Reihe eingesetzt, die aufgeführt sind in:
  • Tabelle 1 Y-Lagereinheiten mit Vierkantflansch
  • Tabelle 2 Y-Lagereinheiten mit ovalem Flansch

Flanschlagergehäuse aus Verbundwerkstoff bestehen aus glasfaserverstärktem PA6 und haben keine Nachschmierfunktion. Für Haltbarkeit, mechanische Festigkeit und thermische Stabilität sind sie mit einer "eingegossenen" Stahldrahtarmierung verstärkt.

Y-Lagereinheiten mit Verbundwerkstoffgehäuse eignen sich hervorragend für Anwendungen, in denen relativ hohe Drehzahlen, mittlere Belastungen, Zuverlässigkeit und minimaler Wartungsaufwand wichtige Parameter sind.
Zwei unterschiedliche Gehäusebauformen stehen zur Auswahl:
  • Baureihe FYK (Bild 1)
    → quadratischer Flansch
    → vier runde Schraubenlöcher
  • Baureihe FYTBK (Bild 2)
    → ovaler Flansch
    → zwei runde Schraubenlöcher

Die Befestigungslöcher sind mit Chrom6+-freien verzinkten Stahlhülsen verstärkt.

Abschlussdeckel

Zum Schutz der Lageranordnung am Wellenende und zur Vermeidung von Unfällen durch freie Wellenenden können Flanschlagergehäuse aus Verbundwerkstoff mit Abschlussdeckeln der Baureihe ECY (Abb. 3) ausgerüstet werden. Abschlussdeckel sind Zubehör und müssen separat bestellt werden. Die Bezeichnung und der Abstand A5, um den der Abschlussdeckel am Gehäuse übersteht (Bild 4), sind in den Produkttabellen aufgeführt:

Das komplette Sortiment der Abschlussdeckel für Y-Lagergehäuse und -einheiten ist in der Produkttabelle aufgeführt.

Die aus Polypropylen (PP) bestehenden Abschlussdeckel sind den meisten Chemikalien gegenüber widerstandsfähig und eignen sich für Betriebstemperaturen von bis zu 100 °C (210 °F). Zur Montage werden sie in die Eindrehung der Gehäusebohrung eingerastet.
SKF logo