Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schmierung

In Bezug auf Fettfüllungen und Fettgebrauchsdauer gelten dieselben Informationen sowohl für Y-Lagereinheiten als auch für Y-Lager.

Fettfüllung

SKF Y-Lager werden in Abhängigkeit von der Lagerreihe mit unterschiedlichen Schmierfetten befüllt. Dies ist bei

  • den Y-Lagern mit verzinkten Lagerringen bzw. den Y-Lagern aus nichtrostendem Stahl
    → lebensmittelverträgliches Schmierfett GFJ
    Dieses Schmierfett erfüllt die Anforderungen der Richtlinien aus Abschnitt 21 CFR 178.3570 der Vorschriften der US-Lebensmittelaufsichtbehörde FDA. Es wurde vom USDA (United States Department of Agriculture) für die Kategorie H1 „gelegentlicher Kontakt mit Lebensmitteln“ zugelassen.
  • allen übrigen Y-Lagern
    → Standard-Schmierfett VT307

Die Eigenschaften der verschiedenen Schmierstoffe sind in Tabelle 1 angegeben.

Gebrauchsdauer der Schmierfette in Y-Lagern

Die Gebrauchsdauer der Schmierfette in Y-Lagern kann entsprechend den nachfolgenden Angaben ermittelt werden. Die Gebrauchsdauer der Schmierfette in Y-Lagern entspricht der Gebrauchsdauer L10 und gibt den Zeitpunkt an, an dem noch 90 % der Lager zuverlässig geschmiert sind. Falls die Betriebsbedingungen eine Nachschmierung erforderlich machen, können die Schmierfristen gemäß den Angaben unter Schmierfristen bestimmt werden. Weiterführende Informationen enthält der Abschnitt Nachschmierung.

Die Gebrauchsdauer der Schmierfette in Y-Lagern hängt von der Betriebstemperatur und dem zulässigen Drehzahlkennwert ab. Sie lässt sich mithilfe von Diagramm 1 bestimmen.

Die für die Fettgebrauchsdauer ermittelten Werte gelten unter der Voraussetzung:

  • waagerecht angeordnete Welle
  • leichte bis moderate Belastungen (P ≤ 0,05 C)
  • stationäre Maschine
  • schwingungsarmer Betrieb

Bei abweichenden Betriebsbedingungen ist die aus den Diagrammen ermittelte Gebrauchsdauer zu reduzieren, und zwar:

  • bei vertikaler Wellenanordnung um 50 %
  • bei höheren Belastungen (P > 0,05 C) um die in Tabelle 2 angegebenen Reduktionsfaktoren.

Die zur Minderung der Fettgebrauchsdauer gemachten Angaben sind Anhaltswerte. Schwingbeanspruchungen beeinflussen ebenfalls die Schmierfettgebrauchsdauer. Das Ausmaß ist nicht genau quantifizierbar, macht sich aber in steigenden Betriebstemperaturen bemerkbar. Weiterführende Informationen enthält der Abschnitt Geeignete Schmierverfahren. Sie können sich auch direkt beim Technischen SKF Beratungsservice erkundigen.

SKF logo