Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Abschlussdeckel

Montage

  1. Enddeckel auspacken.
    ECW-Enddeckel haben einen optionalen Ablauf (Bild 1). Ggf. öffnen.
  2. Die Enddeckelnut des Gehäuses auf Sauberkeit kontrollieren und ggf. reinigen.
  3. Deckel schräg gegen das Gehäuse halten und die Deckelkante in die Gehäusenut stecken.
    Bei der Montage von ECW-Enddeckeln (Bild 1) auf SKF Food Line Verbundwerkstoffgehäuse muss sichergestellt werden, dass die beiden breiteren Fahnen die Montageschlitze abdecken und die schmaleren Fahnen mit Überstand in der Gehäusenut einrasten.
  4. Deckel in das Gehäuse drücken, bis die Kante eingerastet ist. Bei Bedarf kann die Deckelkante vorsichtig leicht gebogen werden, um das Einrasten zu erleichtern.
  5. Festen Sitz des Abschlussdeckels kontrollieren. Bei Bedarf entfernen und die Montage ab Schritt 3 wiederholen.

Ausbau

  1. Einen Schraubendreher oder ein anderes Werkzeug mit zulaufender Spitze zwischen Gehäuse und Ausbauauswuchtung an der Deckelseite schieben.
  2. Den Abschlussdeckel aufhebeln, bis ein Teil der Kante aus der Gehäusenut rutscht. Den Abschlussdeckel festhalten und von Hand lösen.

ACHTUNG

Gefahr durch umlaufende Komponenten. Um schwere Verletzungen zu vermeiden, den Enddeckel erst ein- oder ausbauen, wenn sich die Welle nicht mehr dreht und die Maschine im Stillstand ist oder nachdem die Welle arretiert wurde und sich nicht mehr drehen kann.
SKF logo