Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Verwendung als Festlager und Loslager

Rollenlagereinheiten mit Zollabmessungen können als Festlager und Loslager verwendet werden. Lagereinheiten zur Verwendung als Loslager haben einen breiten Lagersitz zur Aufnahme einer Axialverschiebung von 1/32 Zoll in beiden Richtungen aus der Mittelstellung (max. 1/16 Zoll) (Bild 1).
Lagereinheiten zur Verwendung als Festlager sind durch das Nachsetzzeichen H gekennzeichnet. Lagereinheiten zur Verwendung als Loslager haben kein Nachsetzzeichen.
SKF logo