Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Metrische Lagereinheiten der Reihen SYNT und FYNT (SKF ConCentra)

Die robusten und einbaufertigen SKF ConCentra Rollenlagereinheiten sind vormontiert, mit Fett befüllt und abgedichtet – beste Voraussetzungen für eine lange Gebrauchsdauer. Durch ihren einfachen und sicheren Einbau, die unkomplizierte Ausrichtung und die zuverlässige Befestigungstechnik sind sie eine hervorragende Alternative zum Lagereinbau mit Hilfe von Spannhülsen in geteilten Gehäusen.
Lagerarten
  • Pendelrollenlager

Lager der Maßreihen

  • 222

Wellendurchmesser

  • von 35 bis 100 mm

Typische Welle-Lager-Kombinationen

  • Glatte Welle mit SKF ConCentra Spannhülse

Dichtungen

  • Doppellippe
  • Labyrinth
  • Hochleistung

Schmierung

  • Schmierfett

Montage

  • Zwei-Schrauben-Montage (Stehlagergehäuse)
  • Drei- oder Vier-Schrauben-Montage (Flanschlagergehäuse)

Werkstoffe

  • Grauguss

Einhaltung der Standards

  • ISO 113:2010
    (Stehlagergehäuse mit zwei Schrauben)

Ersetzt

  • Reihe SYT
SKF logo