Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Stützrollen auf Nadellagerbasis

Die beiden kleinsten Stützrollen im SKF Sortiment basieren auf Nadellagern (Bild 1). Sie haben einen bordlosen Außenring und zwei feste Borde am Innenring. Sie sind einreihig und vollnadelig.
SKF logo