Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Toleranzen

Wegen der geforderten engen Dickentoleranzen des Walzgutes werden die SKF Stützrollen mit einer Laufgenauigkeit von mindestens P4 gefertigt. Darüber hinaus sind die Toleranzen für die Querschnittshöhe stark eingeengt (Tabelle).
Je nach Toleranzbereich werden die Stützrollen im Normalfall in drei Gruppen mit jeweils 5 µm Höhendifferenz sortiert. Die Stelle der größten Ringwanddicke wird an einer Stirnfläche des Innen- oder Außenringes jeweils durch einen Pfeil gekennzeichnet. Links neben dem Pfeil ist außerdem die laufende Nummer der Stützrolle und rechts davon die Querschnittshöhengruppe vermerkt.
SKF logo