Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lagerdaten

Abmessungen, Toleranzen und Lagerluft

Die Abmessungen, Toleranzen und die Lagerluft der Lager mit Solid Oil entsprechen denen der Standardlager.
Tabelle 1 enthält Eigenschaften sowohl allgemeiner Anwendungsfälle (W64) als auch lebensmittelverträglicher Ausführungen (W64F) von Lagern mit Solid Oil.
SKF logo