Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Temperaturgrenzwerte

Die Temperaturgrenzwerte für Lager mit Solid Oil werden begrenzt durch:

  • die Maßstabilität der Lagerringe und Kugeln
  • den Käfig
  • die Dichtungen

Entsprechende Grenzwerte bei Solid Oil Lagern:

  • Minimum (Tabelle 1)
  • Maximum 85 °C für Dauerbetrieb
  • Maximum 95 °C für kurzzeitigen Betrieb
SKF logo