Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lagerdaten

Maß
normen

Boundary dimensions: ISO 15:2011

Series 10, 02, 03

Toleranzen

Weitere
Informationen
(→ Toleranzen)
Normal
Werte: ISO 492:2014 (Tabelle 1)


Aufgrund der speziellen Oberflächenbeschichtung können die Toleranzen geringfügig von den Standardtoleranzen abweichen. Auf die Funktion der Lager hat dies keinen Einfluss.
Radiale
Lagerluft

Vielfaches von C5.

Die angegebenen Luftwerte (Tabelle 2) gelten für nicht eingebaute Lager bei Messlast null.
Schiefstellungen/Fluchtungsfehler
≈ 20 bis 30 Bogenminuten
Voraussetzung ist jedoch, dass die Lager nur langsam umlaufen. Die mögliche Schiefstellung zwischen Innen- und Außenring hängt ab von der Lagergröße, der inneren Konstruktion, dem Betriebsspiel und den auf das Lager wirkenden Kräften bzw. Momenten. Aufgrund der komplexen Zusammenhänge der Einflussgrößen lassen sich keine allgemein gültigen, eindeutigen Werte angegeben. Schiefstellungen der Laufringe verursachen in jedem Fall höhere Laufgeräusche und verkürzen die Gebrauchsdauer.
Stabilisierung
120 °C
Die Laufringe, Wälzkörper und Käfige von SKF Hochtemperaturlagern werden der gleichen Wärmebehandlung unterzogen wie die entsprechenden Standardlager. Daher kann es bei höheren Betriebstemperaturen zu Gefügeveränderungen kommen, die Maßänderungen hervorrufen. Weitere Auskünfte erhalten Sie vom Technischen SKF Beratungsservice.
SKF logo