Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Y-Lager und Y-Lagereinheiten für Hochtemperatur-Anwendungen

SKF Y-Lager für hohe Temperaturen entsprechen in ihrem Aufbau, mit Ausnahme von Käfig und Dichtungen, den Y-Lagern mit Gewindestiftbefestigung der Reihe YAR 2-2F. Die Lager sind mit Deck- und vorgeschalteten Schleuderscheiben an beiden Seiten ausgerüstet, die den Zutritt fester Verunreinigungen verhindern. Die radiale Lagerluft beträgt das Vielfache der Lagerluft C5, was auch bei rascher Abkühlung ein Blockieren der Lager ausschließt.
Alle Oberflächen des Lagers einschließlich der der Deck- und Schleuderscheiben sind manganphosphatiert. Dies verbessert die Schmierstoffanhaftung und das Einlaufverhalten des Lagers.
Zu den Vorteilen und Eigenschaften von Y-Hochtemperaturlagern und -Lagereinheiten (Bild 1) gehören:
  1. kein Nachschmierbedarf – die Lager sind auf Lebensdauer mit graphitbasierten Hochtemperatur-Schmierstoffen geschmiert
  2. einfacher Austausch – die Hauptabmessungen sind die gleichen wie bei Standardlagern und -einheiten
  3. Betriebstemperatur bis 350 °C – die radiale Lagerluft und der Schmierstoff sind für den Betrieb bei hohen Temperaturen optimiert
  4. einfacher Ein- und Ausbau – die Gewindestifte im Innenring erleichtern die Montage und Demontage
  5. Schutz vor Verunreinigungen – Deck- und Schleuderscheiben (Nachsetzzeichen 2F) schützen das Lager
  6. verbessertes Einlaufverhalten – die gesamte Lageroberfläche ist manganphosphatiert
  7. keine Farbabschälung – das Gehäuse ist mit einer temperaturbeständigen Beschichtung versehen
SKF logo